产品目录

产品信息 »  产品目录
返回至选项配置

型号:
ZK2A07K5ALA-06

CAD預覽2D/3D CAD产品目录
规格: ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 单体真空发生器+带阀+无节能功能
●对应真空发生器系统/真空泵系统
●节能型真空发生器
  达到真空停止供气:空气消耗量 削减93%(基于本公司实验条件)
●真空发生器效率提高 吸入流量增加50%(和本公司的1段式真空发生器比较)
●节能效果(金额换算):削减93%
●采用高消声器,降低排气噪音,增加吸入流量
●供给阀 N.O.规格:ZK2□A-X188/单体、ZK2□A-X211/集装用
可选项信息 可选项的值 值的信息
阀体/排气形式 A 阀体:单体;排气形式:消声器排气
节流孔口径(mm) 07 Φ0.7
供给阀·破坏阀组合 K 供给阀:N.C.;破坏阀:N.C.
额定电压 5 DC24V
真空用压力开关/压力传感器 A 种类:真空用压力开关;压力范围:0~-101kPa;NPN2输出;带单位切换功能
插头规格 L 供给阀·破坏阀用300mm(插头组件);真空用压力开关2m(带插座的导线);压力传感器组件3m(导线一体)
真空(V)通口 06 Φ6mm
可选项a - 无可选项
可选项b - 无可选项
可选项c - 无可选项


相关产品
图片 型号 名称
ZK2-LVW-A 插座
ZK2-LVW6-A 插座
ZK2-LVW10-A 插座
ZK2-LVW20-A 插座
ZK2-LVW30-A 插座
ZK2-SE1-1-A 消声材料
ZK2-FE1-3-A 滤芯
ZK2-FCP-A 过滤器杯
ZK2-FCT-A 过滤器杯
ZS-39-5G 带插头的导线
ZK2-PS1-A 压力传感器组件
ZK2-PS3-A 压力传感器组件
ZK2-RL1-A 释放杆
ZK2-LN1-A 锁母
ZK2-BG5-1-A 可换件 垫圈
ZK2-BG5-2-A 可换件 垫圈
ZK2-SC3-4-A 高消声型消声器杯组件
ZK2-VA1S6-A 真空通口调节组件
KJH06-C2 可换件 快换接头

Go Top