产品目录

产品信息 »  产品目录
返回至选项配置
产品信息 »  产品目录
图片 名称 系列
AS-X737 系列 带快换接头速度控制阀 外部全金属制 AS-X737
AS4201-X785 系列 先导式单向阀 金属主体型 AS4201-X785
AS2200·3200·4200-X785 系列 先导式单向阀 金属主体型 AS2200/3200/4200-X785
AS2201·3201-X785 系列 先导式单向阀 金属主体型 AS2201/3201-X785
AS3000-X422 系列 速度控制阀:标准型 低温环境用(-40℃) AS
AS-X900 系列 难燃性(相当于UL-94标准V-0) 带快换接头的速度控制阀/直通型 AS-X
AS-X242-J 系列 金属手轮规格 带快换接头的速度控制阀/弯头型 AS
AS 系列 速度控制阀 带快换接头 弯头型 阀体大小2.3.4 AS
AS 系列 速度控制阀 带快换接头 弯头型 阀体大小1 AS
AS 系列 带快换接头的速度控制阀 密封圈密封 R,NPT螺纹 AS
AS 系列 带快换接头的速度控制阀 密封圈密封 G螺纹 AS
AS-FS 系列 带刻度速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸1 AS-FS
AS-FS 系列 带刻度速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸2·3·4 AS-FS
AS 系列 速度控制阀 带快换接头 弯头型 固定节流(无针阀机能) AS
AS 系列 速度控制阀 带快换接头 万向型 AS
AS 系列 速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS
AS 系列 难燃性(UL-94规格V-0标准)速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS
AS□□□□P 系列 速度控制阀带快换接头 插入式 AS□□□□P
AS 系列 速度控制阀 带快换接头金属阀体 弯头型 AS
AS 系列 速度控制阀 带快速接头 直通型 AS
AS 系列 速度控制阀 带快速接头 直通型 AS
AS□□□1F-3 系列 速度控制阀 带快换接头 直通型 面板安装型 AS□□□1F-3
AS 系列 速度控制阀 带Uni快换接头 弯头型 AS
AS 系列 速度控制阀 带Uni快换接头 万向型 AS
ASD 系列 双向速度控制阀 带快换接头 ASD
AS 系列 标准型速度控制阀 金属阀体 弯头型 AS
AS 系列 标准型速度控制阀 大流量直通型 AS
AS 系列 标准型速度控制阀 按下锁定直通型 AS
AS□□□□FE 系列 带残压释放阀速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS□□□□FE
AS□□□□FE 系列 带残压释放阀速度控制阀 带快换接头 万向型 AS□□□□FE
AS□□□□E 系列 带残压释放阀速度控制阀 标准型 AS□□□□E
AS-FG 系列 不锈钢速度控制阀 带快速接头 直通型 AS-FG
AS-FG 系列 不锈钢速度控制阀 带快速接头 弯头型 AS-FG
AS-FG 系列 不锈钢速度控制阀 带快速接头 万向型 AS-FG
AS□□□1F-T 系列 用专用工具调节速度控制阀 带快换接头 万向型 AS□□□1F-T
AS□□□1F-T 系列 用专用工具调节速度控制 带快换接头 直通型 AS□□□1F-T
AS□2□0-T 系列 用专用工具调节速度控制阀 标准型 金属阀体 弯头型 AS□2□0-T
AS□□□1F-T 系列 用专用工具调节速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS□□□1F-T
AS-FPQ/FPG 系列 洁净型速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS-FPQ/FPG
AS-FM 系列 低速控制用速度控制阀 带快换接头 树脂阀体 万向型 AS-FM
AS-FM 系列 低速控制用速度控制阀 带快换接头 树脂阀体 弯头型 AS-FM
AS-FM 系列 低速控制用速度控制阀 带快换接头 直通型 AS-FM
AS-M 系列 低速控制用速度控制阀 标准型 金属阀体 AS-M
AS□□□1F-D 系列 用螺丝刀调节速度控制阀 带快换接头 万向型 AS□□□1F-D
AS□2□0-D 系列 用螺丝刀调节速度控制阀 标准型 金属阀体 弯头型 AS□2□0-D
AS□□□1F-D 系列 用螺丝刀调节速度控制阀 带快换接头 弯头型 AS□□□1F-D
AS□□□1F-D 系列 用螺丝刀调节速度控制阀 带快换接头 直通型 AS□□□1F-D
ASP 系列 带先导式单向阀速度控制阀 带快换接头 ASP
ASN2 系列 带消声器排气节流阀 ASN2
ASV 系列 带节流消声器快速排气阀 带快换接头 ASV
ASS 系列 防止气缸启动时急速伸出阀 ASS
ASR 系列 节气阀 PFC阀 ASR
ASQ 系列 节气阀 QFC阀 ASQ
22-MHR2 系列 无铜/无氟/无硅离子+低发尘 回转驱动型气爪 2爪型/尺寸10,15,20,30 22-MHR2
11-MHR2 系列 洁净系列 回转驱动型气爪 2爪型/尺寸10,15,20,30 11-MHR2
22-MHR3 系列 无铜/无氟/无硅离子+低发尘 回转驱动型气爪 3爪型/尺寸10,15 22-MHR3
11-MHR3 系列 洁净系列 回转驱动型气爪 3爪型/尺寸10,15 11-MHR3
21-AS-FPQ/FPG 系列 无铜/无氟/无硅离子+低发尘 带快换接头 洁净型速度控制阀 弯头型 21-AS-FPQ/FPG
25A-MSQ 系列 对应二次电池 摆台 齿轮齿条式 高精度形 尺寸:10,20,30,50 25A-MSQA
带快换接头速度控制阀 弯头/M3型 适用于JCQ系列Φ12,Φ16 AS
AS-FS 系列 带刻度的速度控制阀 直通型 AS-FS
AS 系列 带快换接头的速度控制阀 直通型 AS
AS 系列 Uni-带快换接头的速度控制阀 AS
AS-FS 系列 Uni-带刻度速度控制阀 AS-FS
AS 系列 标准型速度控制阀 直通型 AS
AS-FG 系列 带快换接头的速度控制阀 弯头型/万向型 阀体尺寸1 AS-FG
AS-FG 系列 带快换接头的速度控制阀 弯头型/万向型 阀体尺寸2·3·4 AS-FG
AS-FSG 系列 带刻度速度控制阀 不锈钢系列 弯头型/万向型 主体尺寸1 AS-FSG
AS-FSG 系列 带刻度速度控制阀 不锈钢系列 弯头型/万向型 阀体尺寸2·3·4 AS-FSG
ASG 系列 不锈钢速度控制阀 (弯头型) ASG
AS-FG 系列 带快换接头的速度控制阀 不锈钢系列 直通型 AS-FG
AS-FSG 系列 带刻度的速度控制阀 不锈钢系列 直通型 AS-FSG
AS□2□1F-W2D 系列 难燃性(相当于UL-94规格的V-0) 一字型螺丝刀调整用带快换接头 速度控制阀/弯头型 AS□2□1F-W2D
AS-R/AS-Q 系列 节能型速度控制阀 带减压功能速度控制阀/带快速供排气功能速度控制阀 AS-R/AS-Q
AS-FSM/FSC 系列 带刻度速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸1 AS
AS-FSM/FSC 系列 带刻度速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸2 AS
AS-FM/FC 系列 带快换接头速度控制阀 弯头型/万向型 推压锁定式 主体尺寸1 AS-FM/FC
AS-FSM/FSC 系列 带刻度的速度控制阀 直通型 AS
AS-FM/FC 系列 带快换接头速度控制阀 弯头型/万向型 推压锁定式 主体尺寸2 AS-FM/FC
AS-FM/FC 系列 带快换接头速度控制阀 直通型 推压锁定式 AS-FM/FC
AS-DPX00042 系列 带刻度、消音器 排气节流阀 AS
AS-X800 系列 速度控制阀 直通型 SUS316规格、特殊温度环境(-45℃)规格 AS
AS-X750 系列 速度控制阀/直通型 AS
AS-X747 系列 节流阀/弯头型 AS
AS-X40 系列 速度控制阀 金属主体弯头型 AS
AS-X506 系列 耐热规格弯头型 速度控制器 AS
AS-X221 系列 耐热规格直通型 速度控制阀 AS
AS-FSA 系列 小型带刻度的速度控制阀 直通型 AS-FSA
AS-FSGA 系列 小型带刻度的速度控制阀 不锈钢系列 直通型 AS-FSA
AS-FSA 系列 小型带刻度的速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸M5X0.8/10-32UNF AS-FSA
AS-FSGA 系列 小型带刻度的速度控制阀 不锈钢系列 弯头型/万向型 主体尺寸M5X0.8/10-32UNF AS-FSA
AS-FSGA 系列 小型带刻度的速度控制阀 不锈钢系列 弯头型/万向型 主体尺寸1/8,1/4,3/8,1/2 AS-FSA
AS-FSA 系列 小型带刻度的速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸1/8,1/4,3/8,1/2 AS-FSA
AS-FSMA/FSCA 系列 小型带刻度的速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸M5X0.8/10-32UNF AS-FSMA/FSCA
AS-FSMA/FSCA 系列 小型带刻度的速度控制阀 弯头型/万向型 主体尺寸1/8,1/4 AS-FSMA/FSCA
AS-X1000 系列 耐候性提高速度控制阀 直通型 AS

Go Top