产品目录

产品信息 »  产品目录
返回至选项配置
产品信息 »  产品目录
图片 名称 系列
AFF 系列 主管路过滤器 尺寸:70D~90D AFF70D-90D
AFF 系列 主管路过滤器 尺寸:2~22 AFF2C-22C
AFF 系列 主管路过滤器 尺寸:37,75 AFF37B-75B
AFF-CA 系列 杯组件 AFF-CA
AFF 系列 主管路过滤器 尺寸:75~220 AFF75A-220A
AF50-A-X2200 系列 空气过滤器 AF
AF10-AF60-A 系列 模块式 空气过滤器 AF10-AF60-A
AF-A-X2213 系列 空气过滤器 特注品 AF
AF-A-X445 系列 模块式 空气过滤器 AF-A
AF-7-A 系列 空气过滤器 AF-A
AF30-40-A 系列 空气过滤器 AF-A
AF30-40-A-X480 系列 空气过滤器 AF-A
AF40-A-X2200 系列 空气过滤器 保证耐压力和最高使用压力不同 AF-A
AF40-A-X2230 系列 空气过滤器 AF-A
AF40-X2230 系列 空气过滤器 AF-A
AF60-A-X2106 系列 空气过滤器 AF-A
AF30-A-X2187 系列 空气过滤器 AF
AF50-60-A-X480 系列 空气过滤器 AF
AFM20-AFM40-A 系列 模块式 油雾分离器 AFM20-AFM40-A
AFD20-AFD40-A 系列 模块式 微雾分离器 AFD20-AFD40-A
AF-A-X77 系列 空气过滤器 AL-A
AF10-60 系列 模块式 空气过滤器 AF10-60
AF-X2020 系列 空气过滤器 外部指定组件:不锈钢 AF
AF-A-X2009 系列 空气过滤器 特殊润滑规格 AF
AFM20-40 系列 模块式 油雾分离器 AFM20-40
AFD20-40 系列 模块式 微雾分离器 AFD20-40
AF800/900 系列 大流量型空气过滤器 AF800/900
22-MHR2 系列 无铜/无氟/无硅离子+低发尘 回转驱动型气爪 2爪型/尺寸10,15,20,30 22-MHR2
11-MHR2 系列 洁净系列 回转驱动型气爪 2爪型/尺寸10,15,20,30 11-MHR2
22-MHR3 系列 无铜/无氟/无硅离子+低发尘 回转驱动型气爪 3爪型/尺寸10,15 22-MHR3
11-MHR3 系列 洁净系列 回转驱动型气爪 3爪型/尺寸10,15 11-MHR3
20-AF30-A-X2113 系列 无铜离子·无氟规格 空气过滤器 20-AF
25A-MSQ 系列 对应二次电池 摆台 齿轮齿条式 高精度形 尺寸:10,20,30,50 25A-MSQA
25A-AFF-D 系列 对应二次电池 压缩空气净化过滤器 主管路过滤器 25A-AFF
AF40-D 系列 空气过滤器 AF
AFF-D 系列 主管路过滤器 符合压缩空气清洁等级ISO8573标准 AFF
AF-X2729 系列 水滴分离器 无滤芯规格 AF
真空用气旋过滤器 AF-T17 AF
AF-X480 系列 空气过滤器 环氧树脂涂装规格 AF

Go Top