产品目录

产品信息 »  产品目录

型号:
SY5120-5GD-01

CAD預覽2D/3D CAD产品目录
规格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 直接配管型 单体
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
可选项信息 可选项的值 值的信息
系列 5 SY5000
机能 1 2位单电控
线圈规格 - 标准
额定电压 5 DC24V
导线引出方式 G 直接出线式导线长度300mm
LED及过电压保护回路 - 无指示灯·过电压保护回路
手动操作 D 压下回转锁定式(旋具操作型)
A·B接管口径 01 1/8
螺纹的种类 - Rc
托架 -
订制规格 - 标准
CE对应 - -


相关产品
图片 型号 名称
SY5000-GS-1 密封圈组件
SY5000-26-20A 盖板组件
SY5000-26-21A 盖板组件
SY5000-75-2A 单独SUP隔板组件+单独EXH隔板组件
SY5000-38-1A 单独SUP隔板组件
KQ2P-01 堵头

Go Top