![]() |
型号: |
规格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通电磁阀 底板配管型 单体
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
系列 | 3 | SY3000 |
机能 | 1 | 2位单电控 |
先导规格 | - | 内部先导式 |
线圈规格 | - | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | L | L型插座式导线引出(长300mm) |
LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | E | 压下回转锁定式(手动操作型) |
接管口径 | - | 无底板 |
螺纹的种类 | - | Rc |
订制规格 | - | 标准 |
CE对应 | - | - |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
SY3000-11-25 | 垫片 |
![]() |
SY3000-23-4 | 内十字盘头小螺钉 |
![]() |
SY3000-27-1 | 底板 |