产品目录

产品信息 »  产品目录

型号:
MY3A25-700-M9BL

CAD預覽2D/3D CAD产品目录
规格: MY3A/3B 系列 机械接合式无杆气缸 基本型
●和机械接合式无杆气缸MY1B系列相比,高度最多可减少36%,总长最多可缩短140mm,省空间气缸
可选项信息 可选项的值 值的信息
种类 A 短型 垫缓冲
缸径 25 缸径 25mm
通口螺纹的种类 - Rc
气缸行程 700 气缸行程 700mm
行程调整单元记号 - 左侧:无调整单元,右侧:无调整单元
磁性开关型号 M9BL 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V)
磁性开关个数 - 2个 或 无
订制规格 - 标准


相关产品
图片 型号 名称
GR-S-010 润滑脂包
GR-S-020 润滑脂包
MY3A25-PS 可换件 密封件组件
MY3A25-16C-700 可换件 密封件组件:防尘密封条
MY3A25-16B-700 可换件 密封件组件
KA00309 可换件 O型圈
MYA25-15-R6657 可换件 密封件组件

Go Top