![]() |
型号: |
规格: ITV1000·2000·3000 系列 电气比例阀
●通过电气比例信号,实现对压缩空气的无级控制
●灵敏度:0.2kPa(100kPa)
●直线性:±1%以内(F.S.)
●迟滞:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
●灵敏度:0.2kPa(100kPa)
●直线性:±1%以内(F.S.)
●迟滞:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
形式 | 2 | 2000型 |
压力范围 | 5 | 0.9MPa |
电源电压 | 1 | DC12~15V |
输入信号 | 2 | 电压型DC0~5V |
监控输出 | 1 | 模拟输出DC1~5V |
螺纹的种类 | - | Rc |
连接口径 | 2 | 1/4 |
托架 | - | 无托架 |
电缆插头 | N | 无电缆插头 |
压力表示单位 | - | MPa |
订制规格 | - | 标准 |
CE认证 | - | 标准型 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
PCA-1567720 | 对应CC-Link的通信电缆 |
![]() |
PCA-1567717 | 对应CC-Link的通信电缆 |
![]() |
PCA-1557633 | 对应DeviceNet的通信电缆 |
![]() |
PCA-1557646 | 对应DeviceNet的通信电缆 |
![]() |
PCA-1557688 | 对应PROFIBUS DP的通信电缆 |
![]() |
PCA-1557691 | 对应PROFIBUS DP的通信电缆 |
![]() |
P398020-500-3 | 电源电缆 |
![]() |
P398020-501-3 | 电源电缆 |
- | P398020-504-3 | 电源电缆 |
- | P398020-505-3 | 电源电缆 |
- | EX9-ACY00-MJ | Bus连接器 |
- | KT-ITV-F1 | 扁平托架组件 |
![]() |
KT-ITV-F2 | 扁平托架组件 |
![]() |
KT-ITV-L1 | 托架 |
![]() |
KT-ITV-L2 | 托架 |
![]() |
P398020-502-3 | 信号电缆 |
![]() |
P398020-503-3 | 信号电缆 |