产品目录

产品信息 »  产品目录

型号:
AS1201F-M3-04

CAD預覽2D/3D CAD产品目录
规格: AS 系列 速度控制阀 带快换接头 弯头型
●通过控制流量率数值以实现 "作业工数削减" 以及 "减少设定错误" 。数值可以通过刻度窗口来控制。
●更大的压下锁定式手柄
●提升流量的重复定位精度
●提高管子的装卸性
●镀镍为标准化
可选项信息 可选项的值 值的信息
阀体大小 1 M3·M5 基准
形式 2 弯头型
控制方式 0 排气节流
螺纹的种类 - 公制螺纹(M3,M5),统一协定螺纹(10-32UNF),R
连接口径 M3 M3X0.5
适合管子外径 04 Φ4mm
可选项 -
订制规格 - 标准
锁母可选项 - 六角锁母

Go Top