![]() |
品番: |
仕様: VFN2000N Series NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ
●インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能
NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ソレノイド | 1 | シングルソレノイド |
電圧 | 1 | AC100V、50/60Hz |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
手動操作の種類 | - | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) |
ねじの種類 | F | G(PF) |
CE対応 | - | - |