WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MXQ8A-75ZBM6-M9B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MXQA Series エアスライドテーブル 両側配管タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリンダ内径 8 チューブ内径 8mm
ボディオプション A 両側配管タイプ
ストローク 75 ストローク 75mm
アジャスタオプション ZBM 前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端メタルストッパ
機能オプション 6 集中アジャスタ
オートスイッチ M9B 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
MXQA-A827 ラバーストッパ仕様
MXQA-A887 ダンパ付メタルストッパ
MXQA-A838 メタルストッパ
RJ0603N アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様
MXQA-CS8 ダンパ付メタルストッパ 前進端
MXQA-CT8 ダンパ付メタルストッパ 後退端
MXQB-A887 ダンパ付メタルストッパ
MXQA-AS8 ラバーストッパ 前進端
MXQA-AT8 ラバーストッパ 後退端
MXQA-JS8 ショックアブソーバRJ 前進端
MXQA-JT8 ショックアブソーバRJ 後退端
MXQB-CS8 ダンパ付メタルストッパ 前進端
MXQB-CT8 ダンパ付メタルストッパ 後退端
MXQA-AS12 ラバーストッパ 前進端
MXQA-AT12 ラバーストッパ 後退端
MXQA-JS12 ショックアブソーバRJ 前進端
MXQA-JT12 ショックアブソーバRJ 後退端
MXQA-A877 アジャスタ ダンパ付メタルストッパ仕様

Go Top