![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ32-40
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
作動方式 | D | 複動形 |
フィンガオプション | 2 | 開閉方向通し穴方式 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MHZ32-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MHZ-A3204 | 交換部品 レバー |
- | MHZ-A3203 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
MHZ-A3202-2 | 交換部品 フィンガASSY |