![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様
●モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | - | ストレート |
取付形状 | NZ | 取付形状Z |
リード | B | サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm |
ストローク | 450 | ストローク 450mm |
オートスイッチ取付金具 | - | ナシ |
グリース塗付(シールバンド部) | - | あり |
位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |