![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CY1S-Z Series マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受
●質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
●全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
●耐久性向上
シリンダチューブ内外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました
●アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
●全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
●耐久性向上
シリンダチューブ内外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました
●アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管形式 | G | 集中配管形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
アジャスト形式 | B | ショックアブソーバ付(2ケ付) |
オートスイッチ | M9B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CYS32-37-AJ029-R | 交換部品 ダンパボルトアッセンブリ |
- | CY1S40-Z-PS | 交換部品 パッキンセット |