![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CUJ Series ミニフリーマウントシリンダ
●CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペース
シリンダ
●オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
シリンダ
●オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付 | B | 基本形(通し穴タイプ) |
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 4 | シリンダストローク 4mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | M3X22L | 取付ボルト |
- | M3X18L | 取付ボルト |
![]() |
CUJB6-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | GR-L-150 | グリスパック |