品番確認
型式・名称 品番確認
SJ2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 電源ターミナル付PCワイヤリングシステム対応 コネクタ接続マニホールド 詳細
SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル コネクタ接続マニホールド 詳細
SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル/PCワイヤリング対応 ソレノイドバルブ 標準タイプ 詳細
SJ2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル/PCワイヤリング対応 ソレノイドバルブ スイッチ付 詳細
SJ2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル/PCワイヤリング対応 ソレノイドバルブ 個別配線 プラグイン混合取付用 詳細
SJ4000 Series 4ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続マニホールド Dサブコネクタ/フラットケーブル 詳細
SJ2000/3000 Series プラグイン ケーブル接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル ケーブル接続マニホールド 詳細
SJ2000/3000 Series プラグイン ケーブル接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル ソレノイドバルブ 詳細
SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応 60S□型 詳細
SJ4000 Series プラグイン コネクタ接続 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応 60S□型 詳細
SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 60S6B型 詳細
SJ2000/3000 Series ノンプラグイン 個別配線 マニホールド 詳細
SJ2000/3000 Series ノンプラグイン個別配線 ソレノイドバルブ 詳細
SJ3A6 Series プラグイン コネクタ接続 絞り弁付真空破壊弁 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応マニホールド 詳細
SJ3A6 Series プラグイン コネクタ接続 絞り弁付真空破壊弁 EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応マニホールド 詳細
減圧弁ブロック コネクタ接続·個別配線用 SJ2000/3000 シリーズ用 詳細
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAssy[内部パイロット仕様マニホールド用] コネクタ接続·個別配線用 SJ2000/3000 シリーズ用 詳細