WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
製品特長

真空用圧力スイッチ ZL (ZSE30A搭載品) は2024年
8月に生産中止を予定しております。上記掲載の新
タイプZL (ZSE20A搭載品)をご選定願います。  
    ・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
    ・空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
    ・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112(従来品):450g]
    ・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
     吸込流量250%向上
    ・3種類の真空圧力検出部
    ・工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
    ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ

    ※1 ZL3H, ZL6H(標準供給圧力:0.5MPa)時
    ※2 ブランチ+ポート排気時
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
  • 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZL11.2検索結果を表示
    ZL31.9
    1.5
    検索結果を表示
    ZL61.9×2
    1.5×2
    検索結果を表示
  • 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
    自己宣言書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZL11.2検索結果を表示
    ZL31.9
    1.5
    検索結果を表示
    ZL61.9×2
    1.5×2
    検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZL11.210057
ZL31.9
1.5
300※2135※1
ZL61.9×2
1.5×2
600※2270※1

Go Top