WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

省エア増圧弁 VBA

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・空気消費量:最大40%削減 (当社測定条件による)
     排気リターン回路により再利用エアで作動
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBA-X31451/4,1/20.3~1.2

Go Top