WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・高温環境に対応
     周囲温度 : 最大45℃
     入口空気温度 : 最大65℃
    ・処理空気流量アップ
    ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
シリーズ定格入口条件処理空気量
(m3/h[ANR])
露点3℃
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点7℃
処理空気量
(m3/h[ANR])
露点10℃
使用冷媒管接続口径
IDFA6035℃
0.7MPa
204300360R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFA7035℃
0.7MPa
312408480R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFA8035℃
0.7MPa
552654720R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFA9035℃
0.7MPa
810900960R410A(HFC)
GWP:2088
R2

Go Top