WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に3件のヒットがありました。


駆動制御機器・管継手 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
    ・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
    ・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
    ・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
    ・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
    ・ステンレス管継手/KGはこちら
    ・ステンレス管継手/KPGはこちら
    ・スステンレス管継手/KQG2はこちら
    ・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
    ・ステンレス管継手/KFG2はこちら
    ・ステンレス管継手/MSはこちら
    ・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
スピードコントローラAS-FGステンレス仕様
スピードコントローラAS-FSG目盛付ステンレス仕様
スピードコントローラAS-FPGクリーン・ステンレス仕様
クイックエキゾーストバルブ25A-AQ240F/340F
チェックバルブ25A-AKHワンタッチ管継手付
ロータリワンタッチ管継手25A-KX高速タイプ
ワンタッチ管継手KQ2-Gステンレスシリーズ
ワンタッチ管継手KQ2接続ねじなし製品のみ
ワンタッチ管継手KPGクリーンワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手KQG2SUS316ワンタッチ管継手
ステンレス管継手KFG2SUS316インサート管継手
ステンレス管継手MSミニチュア管継手/SUS316
角形マルチコネクタ25A-KDM角形マルチコネクタ
カプラーKKASカプラ−ステンレスタイプ

クイックエキゾーストバルブ AQ

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クイックエキゾーストバルブ AQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    リップ式AQ1500AQ1510-検索結果を表示
    ダイヤフラム式AQ2000~AQ5000-検索結果を表示
    ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340Fφ4~φ6,φ1/4''
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
リップ式AQ1500AQ1510M5・1/8-
ダイヤフラム式AQ2000~AQ50001/8~3/4-
ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340F-φ4~φ6,φ1/4''

Go Top