WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » IO-Link対応機器 » イオナイザ

イオナイザ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ 
IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ 
    IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40-41-42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率カートリッジ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40-41-42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

Go Top