デジタルフロースイッチ
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐ドレン・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7 | 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
水用デジタルフロースイッチ PF3W7□-X445
-
・IO-Linkバージョン V1.1
・プロセスデータ長 6バイト入力
・伝送速度 COM2 (38.4kbps)
・最小サイクルタイム 3.5ms
・IO-Linkポートタイプ Class A
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲 |
---|---|---|
PF3W704-X445 | 水 | 0.5~4L/min |
PF3W720-X445 | 水 | 2~16L/min |
PF3W740-X445 | 水 | 5~40L/min |
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ PFMC7□(-L)
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMC | 5~500 10~1000 20~2000 |