产品信息 »
停产产品信息
IN_PROD_346
» 停产产品信息
停产产品信息
方向控制元件
停产产品 | 代替产品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 系列 | 停产年月 | 系列 | 比较 |
5通电磁阀 底板配管型/插头引线 | VQ0000 VQ1000 |
2017/12 | S0700 SJ2000 SY3000 |
详情 |
5通电磁阀 直接配管型/盒式 | VQ0000 VQ1000 横向配管型 VQ1000 上配管型 VQ2000 VQ1*6* 单体单元 |
2017/12 | SJ2000 SJ3000 SQ1000 SY3000 SQ2000 SY3000 S0700 |
详情 |
5通电磁阀 | V4000 NVSP4000 |
2016/03 | VFS3000 VQ4000 |
详情 |
5通电磁阀 配有欧姆龙传送单元G71-0D16 | SS5Y3-45S3 SS5Y3-45S30 SS5Y5-45S3 SS5Y5-45S30 SS5X5-45S30 VV5Q11-**G-D*-X14 |
2015/06 | SS5Y3-45G SS5Y5-45G - - |
详情 |
5通电磁阀 | VS7-6-*-*-*****-X10 VP7-6-*-*-*****-X10 VPN-6-*-*-*****(-X*) VS7-8-*-*-*****-X10 VP7-8-*-*-*****-X10 VPN-8-*-*-*****(-X*) |
2015/09 | VQ7-6-*-*-****** VQ7-6-*-*-***R*** VQ7-8-*-*-****** VQ7-8-*-*-***R*** |
详情 |
3通电磁阀 | VF100 | 2014/11 | - VT307 VQZ100 |
详情 |
3/5通电磁阀 | VQZ | 2007/06 | VQZ | 详情 |
5通电磁阀 | VQC1000/2000 | 2009/07 | VQC1000/2000 | 详情 |
5通电磁阀 | VQ1000/2000 | 2009/07 | VQ1000/2000 | 详情 |
5通电磁阀 | VQC4000 | 2016/07 | VQC4000 | 详情 |
5通电磁阀 | VQ4000 VQ5000 |
2016/07 | VQ4000 VQ5000 |
详情 |