产品信息 »
停产产品信息
IN_PROD_346
» 停产产品信息
停产产品信息
气缸
传感器/开关
停产产品 | 代替产品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | 系列 | 停产年月 | 系列 | 比较 |
位置确认用非接触传感器/气动位置传感器 | ISA2 IISA2 |
2019/03 | ISA3 | 详情 |
2色显示式数字式压力传感器 | ISE75 | 2018/07 | ISE77G | 详情 |
润滑油用压力开关 | ISL301 | 2017/06 | ISG130-X310/X311 | 详情 |
压力开关 | IS1000 | 2011/04 | IS10 | 详情 |
工件位置确认用/气动位置传感器 | ISA | 2013/03 | ISA3 | 详情 |
数字式压力开关 | ISE5B/ZSE5B ISE5B/ZSE6B |
2006/12 | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 详情 |
通用流体用高精度数字式压力开关 | ZSE/ISE50 (F), 60 (F) 洁净系列 10-ZSE80 (F) / 10-ISE80 (H) |
2012/06 | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 详情 |
高精度数字式压力开关 | ZSE40/ISE40 | 2011/03 | ZSE20B(F)/ISE20B | 详情 |
2色显示式高精度数字式压力开关 | ZSE30/ISE30 | 2010/12 | ZSE20(F)/ISE20 ZSE20A(F)/ISE20A |
详情 |
数字式压力开关 | ZSE4/ISE4 | 2005/03 | ZSE20B (F)/ISE20B | 详情 |
2色显示式数字式压力开关 | ISE70-□-□ | 2018/02 | ISE70-□-L2 | 详情 |
LCD显示型数字式压力传感器 | ZSE3/ISE3 | 2019/06 | ZSE/ISE10 ZSE/ISE20A |
详情 |