WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ピンクランプシリンダ C(L)KQG32/C(L)KU32
-
・クランプ位置高さの選択可能:30mm,100mm
・プレートシリンダタイプはボディ幅29mm
・全タイプにロック付を設定。
・プレートシリンダタイプに小型標準オートスイッチ付を設定。
・ワーク穴径ø9,ø11,ø13用のガイドピンとダイヤ形状(ø10用~)を新たに設定。
※C(L)KU32-X2091/X2092シリーズは2017年6月にモデルチェンジしました。
C(L)KU32-X2321/X2322シリーズをご選定願います。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
薄形シリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CKQG32-X2081/X2082 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付薄形シリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CLKQG32-X2081/X2082 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 小型オートスイッチ 取付タイプ | CKU32-X2321/X2322 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 小型オートスイッチ 取付タイプ | CLKU32-X2321/X2322 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CKU32-X2091/X2092 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CLKU32-X2091/X2092 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |