SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Seriesの詳細はこちら
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series
新製品情報
 
  e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ/ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ EQFS□H/EQY□H/EQYG□H Series
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ/ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ EQFS□H/EQY□H/EQYG□H Series ・ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加  [New]
 サイズ:16・25・32
・エア機器感覚かんたん設定!
 プログラム不要の2点停止
 プログラム不要の3点停止
 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数
 ・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:
 最大59%削減(当社比)5.8kg-CO2e/年(14.1)
 ※動作条件により値は異なります。

  →製品詳細情報
 
  ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC Series
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC Series ・ノンフロン
・CO2冷媒を採用
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 2024年9月時点
 EU冷媒規制 :GWP150以上
 米国冷媒規制 :GWP700以上
 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
 ※GWPは地球温暖化係数を示します。
 数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

  →製品詳細情報
 
  低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200 Series
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1 ・低GWP冷媒対応
 GWP:146
 ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
 EU冷媒規制:GWP 150以上
 米国冷媒規制:GWP 700以上
 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C(空輸不可)
・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
 三相AC400V
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
JIMTOF2024(第32回日本国際工作機械見本市)
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
SMC HP SMC公式インスタグラム SMC Youtubeチャンネル

Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.