SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

エアシリンダMB2 Series
エアシリンダMB2 Seriesの詳細はこちら
エアシリンダMB2 Series
IFPEX2024 第27回 油圧・空気圧・水圧国際見本市
新製品情報
 
  ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
MGPK Series
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK Series ・エアクッション付 φ12~φ50追加  [New]
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
 プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

  →製品詳細情報
 
  標準形エアシリンダ(角形カバー) MB2/MDB2 Series
標準形エアシリンダ(角形カバー) MB2/MDB2 Series ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
・許容運動エネルギー最大1.5倍
 1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
 ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消費量)
・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換

  →製品詳細情報
 
  コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ 上配管形 JSY3000 Series
64連対応マニホールド コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L Series ・JSY3000シリーズに上配管形を追加
・4(A)、2(B) ポートの出力圧検出が可能
 (注意)搭載するベースは横配管形となります。

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.