SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Seriesの詳細はこちら
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
新製品情報
 
  増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)
 排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
 オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減(当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000 万回以上
 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減(当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

  →製品詳細情報
 
  2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series ・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series   [New]
 遠隔ラインのモニタリングが可能
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応

  →製品詳細情報
 
  バイオマスチューブ TU/TS/T-X309
バイオマスチューブ TU/TS/T-X309 ・カーボンニュートラルに適したチューブ
・CO2削減量最大18.7kg
 注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
 チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
・化石燃料である石油由来原料の削減により
 脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献

 バイオマスチューブとは
 ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.