SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

薄型シリンダ/高出力形 CQE Series
薄型シリンダ/高出力形 CQE Seriesの詳細はこちら
薄型シリンダ/高出力形 CQE Series
新製品情報
 
  真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS Series
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS Series ・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
・吸着に必要な機能をユニット化
 エジェクタユニット
 (エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・質量3.9kg ロボットへの負担を軽減
 ※ZGSNPK-400240BS4-RM1C8の場合
・CO2排出量(空気消費量)最大15%削減(当社比)
 エジェクタを新規設計
 227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
 ZL6Hとの比較(供給圧力:0.6MPa)

  →製品詳細情報
 
  低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF Series
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF Series ・低GWP冷媒対応
 GWP:148 ※IPCC AR4基準
  EU冷媒規制:GWP 150以上
  米国冷媒規制:GWP 700以上
  カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以
・環境対応冷媒R454C(空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
 さらに大幅な省エネを実現

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
FOOMA JAPAN2024
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.