SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

Handling Lab ハンドリングテストサービス
ハンドリングテストサービスの詳細はこちら
Handling Lab ハンドリングテストサービス
真空パッド貸出サービス
真空パッド貸出サービスの詳細はこちら
真空パッド貸出サービス
新製品情報
 
  コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 Series
コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 Series ・ø25を追加 [New]
・ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
 ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、ø25の場合) [New]
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等

  →製品詳細情報
 
  ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ
ASG Series
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用

  →製品詳細情報
 
  パルスブローバルブ AXTS040-X202
パルスブローバルブ AXTS040-X202 ・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
 効率的なエアブローが可能
・CO2排出量(空気消費量):50%削減
・パルス発生用の制御不要
 エアを供給するだけでパルスブローが可能!
・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.