SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

弾性フィンガ MH-X7654
ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
弾性フィンガ MH-X7654の詳細はこちら
弾性フィンガ MH-X7654
新製品情報
 
  空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
空気用フローコントローラ IN502-44/45/46 ・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 [New]
・流量の自動調整が可能
・乾燥空気、N2
・制御精度:±5%F.S.
・応答性:0.5s以下
・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
・グリースの選択が可能
 低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
・IO-Linkに対応

  →製品詳細情報
 
  モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D Series
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D Series ・フィルタエレメントを使用しない構造により
 大流量・メンテナンスフリーを実現
・遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
 水滴を含んだ空気を旋回させ、
 遠心分離によって水滴を除去します。
・フラットで一体感のあるデザイン

  →製品詳細情報
 
  フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE Series
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE Series ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
 外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
・豊富なカラーバリエーション
 黒、白、青、半透明の4色を用意

  →製品詳細情報
 
  寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24 ・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
 既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様
 外形寸法は同一

  →製品詳細情報
 
  多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series ・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6) [New]
 一本の通信線でエジェクタ制御
 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
 省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
 質量最大60%削減
 ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.