SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

エア源不要の真空グリッパ
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Seriesの詳細はこちら
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series
新製品情報
 
  協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series ・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
 真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
 真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
 オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

  →製品詳細情報
 
  金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series
金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series ・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
・六角レンチ取付による施工性向上
・配管の自由度向上(360°回転可能)
・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
 ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06

  →製品詳細情報
 
  モータレス仕様 LE□ Series
モータレス仕様 LE□ Series ・大型スライダタイプ/LET-X11シリーズを追加 [New]
・スライドテーブル 高精度タイプ/LESYHシリーズを追加 [New]
・使い慣れたモータ・ドライバとの組み合わせが可能
・対応モータメーカ:18社

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
2024食肉産業展
SMC公式 Instagram
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.