※5/1配信のメールマガジン 新製品情報 CY3B Series、ZSE20□(F)/ISE20□ Series
 の製品紹介に誤りがありましたので改めて配信させていただきます。
 皆様には大変ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありません。

SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

Handling Lab ハンドリングテストサービス
実際に触って試せる
Handling Lab ハンドリングテストサービスの詳細はこちら
Handling Lab ハンドリングテストサービス
新製品情報
 
  エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60 Series
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60 Series ・通信プロトコルにEtherCATを追加 [New]
・エア消費量:最大62%削減
 設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
 不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
 ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
 通信ケーブル不要
 独自の暗号化による高いセキュリティ
 通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応

  →製品詳細情報
 
  マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63 CY3B Series
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63 CY3B Series ・軽量化
 ボディ、ヘッドカバー形状およびマグネットカップリングにより
 質量削減。
 質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
・潤滑性向上
 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63)
・安定作動
 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることでスムーズな
 作動を実現。
・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一

  →製品詳細情報
 
  3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series ・汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
・20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

  →製品詳細情報
 
  コンパクトコンプレッサ CRP Series
コンパクトコンプレッサ CRP Series ・協働ロボット、搬送ロボット車などのエア源のない環境下で
 圧縮空気を供給!
・小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
・軽量:質量3.5kg
 (コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
 最大吐出圧力:0.55MPa
 真空到達圧力:-70kPa
・オイルフリー
・騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
・吐出空気量が最大10L/min(ANR)

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.