SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

電空レギュレータITVシリーズ
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
電空レギュレータITVシリーズの詳細はこちら
電空レギュレータITVシリーズ
新製品情報
 
  モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D Series
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D Series ・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
 圧力降下:最大61%低減
 出口空気流量:最大25%向上
 パージ率:約14%

  →製品詳細情報
 
  寿命向上シリンダ CJ2-XB24
寿命向上シリンダ CJ2-XB24 ・新技術により耐久性4倍以上
 メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、
 外形寸法は同一

  →製品詳細情報
 
  寿命向上シリンダ CQS-XB24
寿命向上シリンダ CQS-XB24 ・新技術により耐久性4倍以上
 メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
 外形寸法は同一

  →製品詳細情報
 
  エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600
エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600 ・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
 採用により高剛性高精度を実現
・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
・最大積載質量160N
・アルミテーブル
 可動部軽量化により積載荷重UP
・片面に操作ポート、ストローク調整
 アジャスタ、オートスイッチを集約し操作性向上

  →製品詳細情報
 
  デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series
デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series ・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°

  →製品詳細情報
 
  3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series ・最大4つの流量センサが接続可能!
・測定値を見ながら設定が可能
・集中管理による設置スペースの削減
 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
・積算流量測定
 1台で4ラインの積算流量を管理可能
・異なる用途を1モニタで管理
 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
対面型セミナー SMC空気圧技術定期セミナー 対面型セミナーの詳細はこちら
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.