 |
|
|
協働ロボット用グリッパ ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR forカワダロボティクス、NEXTAGE |
|
 |
フランジ付パッド ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠 ・チューブレス配管 パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
エアグリッパ ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力 ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ ・高精度リニアガイド採用 ・繰返し精度:±0.01mm ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
→製品詳細情報 |
|
|
|
サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164 |
|
 |
・低温/-10℃に対応 ・コンパクト:HRS040と同等サイズ ・冷却能力:1kW(-10°C時) ・温度安定性:±0.1°C ・設定温度範囲:-10°C〜40°C
→製品詳細情報 |
|
|
|
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series |
|
 |
・アングルシート構造による低圧損 ・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) ・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) ・小型:高さ166mm(管接続口径:1") ・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション ・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
→製品詳細情報 |
|
|
|
省エア インパクトブローガン IBG Series |
|
 |
・コンパクトタイプ IBG2 Series追加 [New] ・高いピーク圧力で衝撃力増大 ・瞬間的なエアブローで 空気消費量&作業時間を大幅削減 ・空気消費量87%削減
→製品詳細情報 |
|
|
 |