SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

省エア増圧弁 VBA Series
省エア増圧弁 VBA Seriesの詳細はこちら
省エア増圧弁 VBA Series
新製品情報
 
  耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A ・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
 の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
 ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
 粉体、異物の侵入を防止
・外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

  →製品詳細情報
 
  ベルヌーイグリッパ ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 ZNC Series
ベルヌーイグリッパ ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 ZNC Series ・ボディサイズ:ø20を追加 [New]
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:65N
 従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
 ストッパ付:ワークの横滑りを防止
 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

  →製品詳細情報
 
  耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□ ・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.