SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

エアマネジメントシステム AMS 20/30/40/60 Series
生産設備の状態を可視化
エアマネジメントシステム AMS 20/30/40/60 Seriesの詳細はこちら
エアマネジメントシステム
新製品情報
 
  エアマネジメントシステム AMS 20/30/40/60 Series
エアマネジメントシステム AMS 20/30/40/60 Series ・エア消費量:最大62%削減
 設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
 不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
 ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
 通信ケーブル不要
 独自の暗号化による高いセキュリティ
 通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応

  →製品詳細情報
 
  クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Series
クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Serie ・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
 使用用途にあった選択が可能。
・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
・多種のオートスイッチが取付可能
 耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ

  →製品詳細情報
 
  電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS Series
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS Series ・ACサーボモータ追加 [New]
・バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
・サーキュラーアーク溝採用により
 高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・テーブル変位量:最大50%低減
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・繰返し位置決め精度:±0.01mm

  →製品詳細情報
 
  小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series ・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
 作業工数、設定ミスを低減

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.