SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

インパクトブローガン 高いピーク圧力で衝撃力増大
インパクトブローガンの詳細はこちら
瞬間的なエアブローで空気消費量&作業時間を大幅削減
インパクトブローガンの動画はこちら
インパクトブローガン
新製品情報
 
  モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□ Series
モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□ Series ・FDA/食品衛生法適合材料
・NSF-H1グレード食品用グリース
・外装抗菌
・HACCP等衛生管理に貢献
・FSSC22000認証取得に貢献
・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下

  →製品詳細情報
 
  直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
 【保護構造IP67】
・ボディ材質:SUS、黄銅/青銅、AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省スペース
 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
・最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
・モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)

  →製品詳細情報
 
  エアシリンダ ø32, ø40, ø45, ø50, ø56, ø63, ø67, ø80, ø85, ø100 JMB Series
エアシリンダ ø32, ø40, ø45, ø50, ø56, ø63, ø67, ø80, ø85, ø100 JMB Series ・取付支持形式に両側タップ形を追加 [New]
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
 エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
 適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.