SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

3ピストン構造で、空気消費量最大40%削減。作動音65㏈、作動回数最大5,000万回、充填時間最大50%短縮。省エア増圧弁VBAシリーズ
省エア増圧弁VBAシリーズ詳細はこちら
省エア増圧弁VBAシリーズ
新製品情報
 
  ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series
ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series ・揺動角度270°仕様追加(サイズ10・15・40) [New]
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
 コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
 全長:44%短縮、重さ48%削減。
・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
・揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、
 始点・終点の位置調整が容易。
・揺動位置(軸面取位置)の確認が可能
 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
・配管・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの
 各ユニットが取付可能

  →製品詳細情報
 
  省エア増圧弁(サイズ10A, 20A) VBA Series
省エア増圧弁(サイズ10A, 20A) VBA Series ・空気消費量:最大40%削減(当社測定条件による)
 排気リターン回路により再利用エアで作動
・作動音65dB(A)
 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社測定条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

  →製品詳細情報
 
  ステップモータコントローラ JXC Series
ステップモータコントローラ JXC Series ・安全規格対応品(JXCLF)を追加 [New]
・パラレル入出力
・ステップモータ(サーボ DC24V)
・ステップデータ数:64点

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.