SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

空気圧機器の課題である「効率・省エネ・長寿命・安全」について
課題解決のフロー
詳細はこちら
空気圧機器の課題である「効率・省エネ・長寿命・安全」について
新製品情報
 
  ミストセパレータレギュレータ AWM-D Series
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D Series
ミストセパレータレギュレータ AWM-D Series マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D Series ・透明ケースガードを採用
 2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
 (ボディサイズ30以上)
 視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)

  →製品詳細情報
 
  増圧弁 VBA10A/11A Series
増圧弁 VBA10A/11A Series ・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、
 最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、
 最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減

  →製品詳細情報
 
  薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30 Series
薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30 Series ・ボディclass3を追加。[New]
・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。
 パーティクルの発生を抑えます。
 フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、
 取付ピッチ45%削減。
・高圧/高背圧対応
 使用圧力:0〜0.5MPa 背圧:0〜0.5MPa(従来比66%向上)

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.