SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

食品業界向機器
食品業界向機器 HF Series
食品業界向機器の詳細はこちら
食品業界向機器
新製品情報
 
  エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250 CS2 Series
エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250 CS2 Series ・ø180, ø200, ø250を追加 [New]
・軸方向集約配管形を追加(ø180, ø200, ø250のみ) [New]
・軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大700N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
 (軸方向集約配管形)

  →製品詳細情報
 
  コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000 Series
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000 Series ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能 [New]
・流量UPでサイズダウン可能!
 省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
 ※オーダーメイド
・コネクタ接続マニホールド
・4位置デュアル3ポート弁を準備

  →製品詳細情報
 
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
いつでも、どこでもSMCセミナー動画を無料で視聴いただけます。詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.