SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

SMC事業継続計画(BCPの取組み)
 
グローバルな生産体制で全世界に製品を安定供給
持続可能な成長と技術革新の拡大に貢献する自動制御機器の総合メーカーとして製品の供給責任
を果たし、お客様の信頼にお応えいたします。
SMC事業継続計画(BCPの取組み)
SMC事業継続計画(BCPの取組み)
新製品情報
 
  薄形エアチャック ø8, ø12, ø16, ø20 MHF2 Series
薄形エアチャック ø8, ø12, ø16, ø20 MHF2 Series ・アクチュエータ位置センサ対応タイプを追加。 [New]
・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

  →製品詳細情報
 
  コントローラ分離型イオナイザ バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43 Series
コントローラ分離型イオナイザ バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43 Series ・IZT41/42/43にIO-Linkタイプを追加。 [New]
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
 厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
 高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
 省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能

  →製品詳細情報
 
  ピンシリンダ/単動・押出し形 ø4, ø6, ø10, ø16 CJP Series
ピンシリンダ/単動・押出し形 ø4, ø6, ø10, ø16 CJP Series ・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
・ロッド先端形状変更(-XA□)に対応(簡易特注)
・チューブ内径16mmを新規設定(従来15mm)

  →製品詳細情報
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.