SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

 
レーザ加工ヘッド用(レーザ溶接機/レーザ切断機)
圧縮空気清浄化システムのご提案
光学レンズの曇りを防止
レーザ加工ヘッド用(レーザ溶接機/レーザ切断機)圧縮空気清浄化システムのご提案
レーザ加工ヘッド用圧縮空気浄化システムの詳細はこちら
 
新製品情報
 
  エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Serie
エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Serie ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
 設置状況に合った取付支持が可能
 取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮

  →製品詳細情報
 
  3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7 Series
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7 Series ・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応

  →製品詳細情報
 
  協働ロボット用真空グリッパ
ZXP7□-X1□-KA for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ ・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応

  →製品詳細情報
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.