SMC メールマガジン

SMCのメールマガジンをご愛読いただき、有難うございます。お申込みをされた皆様へ
新製品情報、開催されるオンラインセミナーなどの情報を月1回お届けしています。

 
SMCの温調機器
産業界のオートメーションの発展を背景にSMCは空気圧機器総合メーカーとして幅広い産業へ製品を提供。世界シェアトップのグローバル企業へと成長してまいりました。
空気圧機器販売で開拓した世界各国市場から得られたお客様のさまざまな要望を背景に1978年より医療、半導体業界向けに温調機器の開発を開始。以来、40年以上にわたり、品質や使いやすさ、省エネ、信頼性などを追求した製品を提供してきました。
さらに医療・半導体業界向け製品の製造で培ってきたコア技術を展開し、幅広い産業用途に利用できる温調機器を開発。またグローバル設計思想に基づき、各国の電圧や環境規制に対応した高品質な製品を世界中の多くのお客様にお届けしています。
SMCは、これからも構築したグローバルネットワークを活用し、産業界の発展に貢献する高度な技術・サービスを提供してまいります。
SMCの温調機器 40年の歩み
SMCの温調機器 40年の歩み
SMCの温調機器 40年の歩み
新製品情報
 
  電動アクチュエータバッテリレスアブソリュートエンコーダタイプ
LEF□16E/LEY16E Series
電動アクチュエータバッテリレスアブソリュートエンコーダタイプ<br />LEF□16E/LEY16E Series ・電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
 位置情報の保持にバッテリ不要。
 予備バッテリの管理・リサイクル対応・交換作業が不要。
・サイズ16を追加 [New]
 スライダタイプ/LEF、ロッドタイプ/LEY(G)

  →製品詳細情報
 
  薄形シリンダ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100  JCQ Series
薄形シリンダ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100  JCQ Series ・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100) [New]
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・重さ最大46%削減(382g→204g)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)

  →製品詳細情報
 
  ベルヌーイグリッパ ø40, ø60 ZNC Series
ベルヌーイグリッパ ø40, ø60 ZNC Series ・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:28.3N
 従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
 ストッパ付:ワークの横滑りを防止
 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

  →製品詳細情報
新製品情報一覧ページへ
 
無料オンラインセミナー SMCオンライン空気圧技術講習会 microsoft365(旧称 Office365)Teamsによるオンライン講習  オンラインセミナーの詳細はこちら
 
配信元 SMC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15階
TEL 03-5207-8271   FAX 03-5298-5361
https://www.smcworld.com
 
このメールに関するお問合せ、配信停止は、下記アドレスまでご連絡ください。
■お問合せ
smcworld@smcjpn.co.jp
■「SMCメールマガジン」の配信停止について
→ 配信停止について
 
Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.