SMCのメールマガジンをご愛読いただき、
有難うございます。お申込みをされた皆様へ新製品の情報、各地域で開催される講習会などの情報を月1回お届けしています。 |

 |
マグネット式ロッドレスシリンダとメカジョイント式ロッドレスシリンダの違いは? |
 |
テーブル(外部移動子)の連結方法による違いがあります。
●メカジョイントタイプ(MYシリーズ)
メカジョイントタイプ(MYシリーズ)は、シリンダチューブの一部にスリットを設 け、外部の移動子とピストンをつないで動作させます。 スリット部はシールベルトを使用して内側からシールを行いシリンダ容器を構成し ます。
テーブル部ではシールベルトが内部に外れ周囲雰囲気の影響を受けやすくなるため 、シールベルトおよびピストンパッキン保護の必要からダストシールバンドを取り 付けています。
構造上完全なシールができないため、常時微量のエアリークが発生します。
使用速度は80~100mm/sから高速域まで。
エアクッションもしくはショックアブソーバが利用可能です。
●マグネットシリンダタイプ(CYシリーズ)
マグネットシリンダタイプ(CYシリーズ)は、シリンダチューブ内で強力なマグネ ットを組み付けたピストンを動作させ、磁力により外部の移動子を吸引して追従し て駆動します。
シリンダ内外のマグネット移動子が磁力結合のため、使用圧力に注意する必要があ ります。
メカジョイントタイプのような外部エア漏れがありません。
使用速度は50~70mm/sから中速域まで。 |
その他のFAQ~よくあるご質問~は、こちらをご参照ください →FAQ(ホームページ)へ |


空気圧技術定期セミナー 10月開催会場
■北日本ブロック |
札幌会場 |
保全1日コース |
→詳細はこちら |
■北関東ブロック |
大宮・川越会場 |
基礎1日コース |
→詳細はこちら |
伊勢崎会場 |
基礎2日コース |
■東京ブロック |
東京会場 |
基礎1日コース 基礎2日コース 省エネコース |
→詳細はこちら |
■中部ブロック |
豊田会場 |
保全入門コース 省エネコース |
→詳細はこちら |
小牧会場 |
省エネコース |
■近畿ブロック |
今月のセミナーはありません。 |
■西日本ブロック |
岡山会場 |
基礎1日コース |
→詳細はこちら |
米子会場 |
保全1日コース |
高知会場 |
基礎1日コース |
広島会場 |
機械サイズ選定コース |
■九州ブロック |
今月のセミナーはありません。 |
※定員は各地区により異なります。
※会場・日程などが変わる場合がありますので、必ず会場窓口担当者までご確認お願いいたします。

Copyright© SMC Corporation. All Rights Reserved.
|