产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 免电池、绝对增量型编码器

免电池、绝对增量型编码器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
无杆型 LE2FS□H

    ・对应集装式控制器
     最多可连接16轴
    ・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※数值因动作条件而异。
    ・带免电池 绝对增量型编码器
     可从停止位置重新启动
规格系列行程(mm)可搬运重量
(kg)水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2FS16□H50~500最大18最大8002.5,5,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2FS25□H50~800最大40最大12003,6,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2FS32□H50~1000最大68最大11004,8,16,24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2FS40□H150~1200最大80最大12005,10,20,30

免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
出杆型 LE2Y□H

    ・对应集装式控制器
    ・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※数值因动作条件而异。
    ・带免电池 绝对增量型编码器
     可从停止位置重新启动
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2Y16□H30~300最大40最大7002.5,5,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2Y25□H30~400最大70最大9003,6,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2Y32□H50~500最大100最大9004,8,16,24

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 高刚性无杆型 LEKFS□G

    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)
     ※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
     加减速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:1500mm/s(比以前提高25%)
    ・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
    ・耐力矩:最多提高61%
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可从停止位置重新启动!
     由于不搭载电池,减少了维护工时
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm/s)
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS25G50~800最大40最大15006、12、20
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS32G50~1000最大68最大13008、16、24
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEKFS40G150~1200最大75最大120010、20、30

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/滑块型高刚性导轨 LEKFS

    ・采用圆弧槽,实现高刚性与高精度
    ・耐扭矩:最多提高61%
    ・滑台变位量:最多减少50%
    ・免电池 装配绝对增量型编码器
     恢复供电后可从停止位置重新启动!
     减少维护工作量(无需管理、更换)
    ・重复定位精度:±0.01mm
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS1650~500最大15最大7005,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS2550~800最大30最大11006,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS3250~1000最大50最大12008,16,24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEKFS40150~1200最大65最大120010,20,30
AC伺服电机LEKFS2550~800最大20最大15006,12,20
AC伺服电机LEKFS3250~1000最大45最大15008,16,24
AC伺服电机LEKFS40150~1200最大60最大150010,20,30

免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/高性能型 无杆型 LEFS□G

    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前型号缩短39%(0.57s←0.93s)
     ※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
     加减速度:10000mm/s2(是以前型号的334%)
     最大速度:1500mm/s(比以前型号提高25%)
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可以停止位置重新启动
     由于不搭载电池,减少了维护工时
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS16G50~500MAX.15MAX.8005、10
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS25G50~800MAX.40MAX.15006、12、20
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS32G50~1000MAX.68MAX.13008、16、24
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS40G150~1200MAX.75MAX.120010、20、30

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 LEFS

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可从停止位置重新启动!
     电源切断时编码器可保存位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
    故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:65kg
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS1650~500最大15最大7005、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS2550~800最大30最大11006、12、20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS3250~1000最大50最大12008、16、24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFS40150~1200最大65最大120010、20、30

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大行程:可对应2,000mm
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・重复定位精度:±0.08mm
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB16300~1000148~1100相当于48
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB25300~20001048~1400相当于48
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB32300~20001948~1500相当于48

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 出杆型 LEY□G

    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前缩短33%(0.65s←0.97s)※
     ※ 在0→300mm(行程)驱动LEY25GA-300时
     加减速度:10000mm/s2(是以前的334%)
     最大速度:700mm/s(比以前提高40%)
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可以停止位置重新启动
     由于不搭载电池,维护工时减少
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度(mm/s)丝杆导程
(mm)
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机 DC24V)
LEY16G30~300最大141最大7002.5、5、10
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机 DC24V)
LEY25G30~400最大452最大7003、6、12
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机 DC24V)
LEY40G30~500最大1058最大8004、8、16

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型 LEY

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可从停止位置重新启动!
     电源切断时编码器可保存位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・可对应长行程:最大500mm
    ・可从3个方向直接安装,有3种安装件
    ・可安装磁性开关
    ・可进行压触控制的切换
     可保持杆对工件等的压触状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY1630~300最大141最大5002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY2530~400最大452最大5003、6、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY3230~500最大707最大5004、8、16
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY4030~500最大1058最大5004、8、16

免电池 绝对增量编码器型
电动执行器/出杆型耐尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8

    ・防护等级:相当于IP65※/IP67
     ※也进行了IP65的实验
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY25-X830~400最大452最大4003、6、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY32-X830~500最大707最大4004、8、16
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY40-X830~500最大1058最大4004、8、16

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/ 导杆型 LEYG

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・将导杆紧凑地一体化,实现了耐横向负载及高精度防回转
    ・杆端横向负载:5倍(于出杆型、尺寸25, 100行程的产品相比)
    ・对应滑动轴承、滚珠衬套轴承
     适用于耐横向负载,阻挡(滑动轴承)等
    ・可进行压触控制的切换
     可保持杆对工件等的压触状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
规格系列行程
(mm)
压触推力(N)速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG1630~200最大141最大5002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG2530~300最大452最大5003、6、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG3230~300最大707最大5004、8、16
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG4030~300最大1058最大5004、8、16

免电池 绝对增量型
电动执行器/对应高节拍、带导杆的出杆型 LEG

    ・最大搬运物重量:75kg(尺寸25)、100kg(尺寸32)、150kg(尺寸40)
    ・对应高性能型控制器 最大加减速度:5000mm/s2
    ・搭载免电池绝对增量型编码器
    ・对应磁性开关(仅限直线安装型)
     限位确认用、中间信号确认用
    ・导杆单元紧凑一体化设计,提高了耐横向负载重
规格系列行程(mm)压触推力(N)速度(mm/s)丝杆导程(mm)
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG2530~100最大238最高2506、8
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG3230~100最大370最高2006、8
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEG4030~100最大553最高1506、8

免电池 绝对增量型编码器
电动滑台/薄型 LES

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大压触推力:180N
    ・重复定位精度:±0.05mm
    ・可缩短工作节拍时间
     最大加减速度:5,000mm/S2
     最大速度:400mm/s
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 免电池 绝对增量型编码器
    电动滑台/薄型 LES
    说明书
    系列 查看搜索结果
    LES25□查看搜索结果
  • 免电池 绝对增量型编码器
    电动滑台/薄型 LES
    自我宣告书
    系列 查看搜索结果
    LES25□查看搜索结果
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
可搬运重量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LES25□30、50、75、100、125、150最大5最大5最大4008、16

免电池 绝对增量型编码器
电动滑台/高刚性型 LESH

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可从停止位置重新启动!
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等。
    ・导轨与滑台一体化
     采用循环式直线导轨,实现高刚性、高精度
    ・缩短工作节拍时间
     最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大压触推力:180N
    ・重复定位精度:±0.05mm
规格系列行程
(mm)
可搬运质量
(kg)
水平
可搬运质量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESH25□50、100、150最大12最大4最大4008、16

免电池 绝对增量型
电动滑台/高精度型 LESYH□G

    ・可缩短工作节拍时间
    ・工作节拍时间:与以前相比削减39%(0.37s←0.61s)
    ・加減速度:10000mm/s2(是以前型号的200%)
    ・最大速度:800mm/s(与以前比提高了200%)
    ・带免电池绝对增量型编码器
     电源复位时,可以从停止位置重新启动
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
可搬运重量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
丝杆导程(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机 DC24V)
LESYH8G50、75最大2最大6最大8002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机 DC24V)
LESYH16G50、100最大8最大12最大8006、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机 DC24V)
LESYH25G50、100、150最大12最大20最大8008、16

免电池 电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH

    ・采用滚珠丝杠驱动
     重复定位精度±0.01mm
    ・空转量:0.1mm以下
    ・垂直可搬运质量提高:5倍以上
    ・无电机规格
     可与电机、驱动器组合
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
可搬运重量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH850、75最大2最大6最大4002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH1650、100最大8最大12最大4006、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH2550、100、150最大12最大20最大40010、20
AC伺服电机LESYH1650、100最大8最大12最大4006、12
AC伺服电机LESYH2550、100最大12最大20最大40010、20(折返)
8、16(直列)

免电池 绝对增量型编码器
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・带防落下功能(全系列均带自锁功能)
    ・自锁功能可降低耗电量
    ・带保持确认功能

    注)( )内是长行程规格的
系列主体尺寸开闭行程
两侧
(mm)
保持力[N]
基本
保持力[N]
紧凑型
开闭速度
(mm/s)
LEHF40LEHF72~18072~1805~100
LEHF32LEHF48~12048~1205~100

免电池 绝对增量型编码器
电动摆台 LER

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・摆动角度320º、180º、90º
    ・电机内置,省空间
    ・无冲击,高速驱动
     最大速度:420º/sec
     最大加减速度:3000º/sec2

    注)带外部限位器的值
系列回转
力矩
[N・m]
基本型
回转
力矩
[N・m]
大转矩型
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
大转矩型
重复し
定位精度
[º]
基本型
重复
定位精度
[º]
大转矩型
LER506.610LER50280±0.05
(终端:±0.01)注)
±0.05
(终端:±0.01)注)

Go Top