产品目录

产品信息 »  产品目录  » 过程控制元件  » 减压阀

减压阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

带过滤器的减压阀 1301/IW

系列接管口径设定压力 (MPa)过滤精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

过滤减压阀 订制规格 AW30~AW60-X430/X440

    ・耐特殊温度环境
     将密封圈和树脂部件变更为特殊材料,以适于在寒冷地区或热带地区等特殊环境条件下使用。
系列环境接管口径设定压力(MPa)过滤精度
AW30-2~AW60-2-X430低温环境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30-2~AW60-2-X440高温环境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

过滤减压阀 AW30・40-X2622

    ・SUS316规格&特殊温度环境(-40℃)规格。
    ・外部使用部件材质:SUS316。
    ・环境及使用流体温度:-40~80℃。
    ・符合NACE国际规格。
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AW30・40-X26221/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

Go Top