水性、溶剂类流体用阀
水性、溶剂类流体用阀(2・3通气控阀) VCC
-
・对应2液涂料(VCC12D)。
PTFE膜片构造=排除滑动部。
减少涂料的固着。
・可搭载于机器人臂上(省空间、重量轻)。
1位上搭载2个阀 (间距30mm)。
可2・3通混合安装。
采用树脂集装底座。
系列 | 孔口径 | 使用流体 |
---|---|---|
VCC | φ3.8 | 水性、溶剂涂料、墨水 洗净剂(水、醋酸丁酯)、空气 |
SUS316L 不锈钢管接头 VCK
系列 | 材质/名称 | 接管口径 |
---|---|---|
VCK | SUS316L 不锈钢管接头 | G1/4 |
软质氟树脂2层管 TQ
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空气、水、惰性气体、溶剂 |