控制器
空气用流量控制器 PFCA7
-
・1台控制器即可实现流量的自动调节
・干燥空气, N₂, Ar, CO₂
・彩色显示・2画面显示
可直观地确认瞬时流量、流量指令值、累积流量等
・对应IO-Link
・流量范围比 100:1
・一台即可控制广泛流量
系列 | 额定控制流量范围(L/min) (干燥空气、N₂、Ar) | 设定控制流量范围(L/min) (干燥空气、N₂、Ar) | 设定控制流量 最小单位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |
空气用流量控制器 PFCQ
-
・控制流量范围:9~300L/min
※动作压差范围:0.05~0.5MPa
・到达设定流量的时间:0.5秒以下
(动作压差0.3MPa,流量设定300L/min时)
・控制精度:±3%F.S.
・无润滑脂
・轻量:850g
・3画面数字式流量显示器 PFG310-X105
系列 | 额定控制流量范围(L/min) | 设定控制流量范围(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |
空气用流量控制器 IN502-44/45/46
-
・额定控制流量范围:追加200~2000L/min New
・可自动调整流量
・干燥空气、N₂
・控制精度:±5%F.S.
・响应性:0.5s以下
・省空间/配管/配线/导入工时
・可选择润滑脂
对应低露点润滑脂、白色凡士林 、食品级润滑脂
・对应IO-Link
系列 | 额定控制流量范围(L/min) | 设定控制流量范围(L/min) |
---|---|---|
IN502-44/45/46 | 0~500 100~1000 200~2000 | 25~525 50~1050 5100~2100 |
水用流量控制器 FC3W
系列 | 额定控制流量范围(L/min) | 流量测量范围(L/min) |
---|---|---|
FCW504 | 0.5~4.0 | 0.4~4.2 |
FC3W520 | 2.0~16.0 | 1.6~16.8 |
水用流量控制器 FC2W-X110
系列 | 流量控制范围(L/min) | 流量测量范围(L/min) |
---|---|---|
FC2W-X110 | 0.5~4.0 2.0~16.0 | 0.4~4.2 1.6~16.8 |