产品目录

产品信息 »  产品目录  » 传感器/开关  » 机械式压力开关

机械式压力开关

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

压力开关/有触点舌簧开关式 IS10

    ・16%轻量化、11%小型化(与IS1000相比)。
    ・寿命500万次。
    ・可连接于模块式F.R.L.。
系列种类设定压力范围
IS10正压0.1~0.4MPa
0.1~0.6MPa

压力开关/微型开关式 IS3000

    ・对应10mA左右的微小负载。
    ・带指示灯。
系列种类设定压力范围
IS3000正压0.1~0.7MPa

通用压力开关/快动开关式 ISG

    ・通用流体用。
    ・相当于IP44。
    ・带指示灯。
系列种类设定压力范围
ISG11□, 21□正压0.02~0.3MPa
ISG12□, 22□正压0.05~0.7MPa
ISG13□, 23□正压0.1~1.0MPa
IS2761正压0.1~1.0MPa
ISG19□, 29□真空压-10~-100kPa

真空用压力开关/舌簧开关式 ZSM1

    ・可安装于真空发生器系统ZM系列。
系列种类设定压力范围
ZSM1真空压-27~-80kPa

带开关的压力计 GP46

    ・在压力计上添加了压力开关的功能。
系列大小(外径)连接螺纹
GP46φ42.5R1/8,1/4

Go Top