电气比例阀
电气比例阀/大流量型 ITV1100/2100/3100
-
・通过电气比例信号,实现对空气压力的无极控制
・流量:最大约5倍(与以前产品相比)
・灵敏度:±0.2%F.S.以下
・线性度:±1%F.S.以下
・迟滞:0.5%F.S.以下
系列 | 接管口径 | 设定压力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8、1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4、3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4、3/8、1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
电气比例阀 ITV
-
・通过电气比例信号,实现对空气压力的无级控制
・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
・直线型:±1%以内(F.S.)
・迟滞:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | 内置快换管接头 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
插入式电气比例阀/集装式 IITV23
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 集装底板用 电气比例阀 | ø10快换管接头 | 0~0.7 |
ITV235 集装底板用 电气比例阀 | ø10快换管接头 | 0~0.9 |
电子式真空比例阀 ITV
系列 | 接管口径 | 设定压力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | φ4,φ5/32 快换管接头 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
电气比例阀用控制器 IC
-
・主要用于与没有显示功能的ITV0000系列组合。
・将数字信号变换为模拟信号。
・10bit并联输入(最大)。
・可进行210=1024点的压力设定。
・4点预设输出。
・20步编程。
对应5.0MPa的高压电气比例阀 ITVX
-
・通过电信号按比例无级控制空气压力。
・最高供给压力:5.0MPa
・设定压力范围:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空气,N2,O2,Ar
・接触流体部分:使用氟类润滑脂。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |
对应3.0MPa的高压电气比例阀 ITVH
-
・最高供给压力:3.0MPa。
・设定压力范围:0.2~2.0MPa。
2.0MPa以下的空气压力可无级控制。
・稳定性:±1%F.S.以下。
・消耗功率:3W以下。
・最大流量:3,000L/min(ANR)。
・接触流体部分:使用氟类润滑脂
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |